20148058
20148058
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 564,9384 RON |
| 10 - 19 | 508,4248 RON |
| 20 + | 480,2174 RON |
| Dimensiune filet | TR32 x 6 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol 7H | 32.0 |
| Lead | 6.0 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Suprafață de contact | 1910.0 |
| d2 tol. h10 | 60.0 |
| Greutate kg | 1.177 |
| Material | Bronz |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina