20147778
20147778
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 84,9655 RON |
| 10 - 19 | 76,4589 RON |
| 20 - 49 | 72,2055 RON |
| 50 - 99 | 67,9522 RON |
| 100 + | 63,7495 RON |
| Dimensiune filet | TR12 x 6 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 2.0 |
| d1 tol 7H | 12.0 |
| Lead | 6.0 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Suprafață de contact | 280.0 |
| d2 tol. h10 | 26.0 |
| Greutate kg | 0.083 |
| Material | Bronz |
| Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina