Meniu Caută

Piesă corespunzătoare pentru îmbinare clevis

În stoc

Aceste piese de împerechere ale articulației Clevis sunt menite să funcționeze cu articulația Clevis, permițând o mișcare lină și controlată. Sunt gândite să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.

Potrivirea excelentă a piesei pereche asigură o conexiune strânsă și solidă cu articulația Clevis, asigurând stabilitate, fiabilitate și transmisie optimă a sarcinii. Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura dintre componentele de îmbinat, contribuind în ansamblu la longevitatea și eficiența îmbinării.

Acesta face ca acestea să rămână aliniate și cuplate în diferite sarcini și condiții, oferind o conexiune fiabilă și sigură. Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.

  • Gândită să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.
  • Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple.
  • Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura, contribuind la longevitatea și eficiența îmbinării.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Mână filet Tip filet d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Cumpără
23,11 RON - 38,5329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
36,486 RON - 60,844 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
50,562 RON - 84,2532 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Left Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
32,993 RON - 54,9543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Left Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
22,062 RON - 36,736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Left Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
24,657 RON - 41,1284 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
34,789 RON - 57,999 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
13,726 RON - 22,9101 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
22,062 RON - 36,7859 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
109,31 RON - 182,1826 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
17,869 RON - 29,7482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
36,037 RON - 60,0454 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
40,579 RON - 57,999 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
34,64 RON - 57,6995 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Left Hand
Fine
14.0
72.0
21.0
12,927 RON - 21,5624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
31,395 RON - 52,3588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
23,459 RON - 39,1318 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
58,997 RON - 84,2532 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
21,612 RON - 35,9873 RON 2 În stoc
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
13,227 RON - 22,0117 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
  • din 2
Piesă corespunzătoare pentru îmbinare clevis 10.0 M10 15.0 Oțel

20211622

Interval de preț
35,9873 RON - 21,612 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Mână filet
    Right Hand
  • Tip filet
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10