20211851
20211851
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 84,2532 RON |
| 50 - 99 | 67,3826 RON |
| 100 - 199 | 63,1899 RON |
| 200 - 499 | 58,997 RON |
| 500 - 999 | 54,755 RON |
| 1000 + | 50,562 RON |
| Mână filet | Left Hand |
|---|---|
| Tip filet | Coarse |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Greutate g | 783.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina