20211578
20211578
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 21,5624 RON |
| 50 - 99 | 17,2699 RON |
| 100 - 199 | 16,1718 RON |
| 200 - 499 | 15,074 RON |
| 500 - 999 | 14,026 RON |
| 1000 + | 12,927 RON |
| Mână filet | Right Hand |
|---|---|
| Tip filet | Coarse |
| d1 tol. H9 | 4.0 |
| l1 ±0.5 | 6.0 |
| d2 | M4 |
| l2 ±0.5 | 21.0 |
| l4 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 8.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Greutate g | 6.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina