Meniu Caută

Mărgele de ferită

În stoc

Feritové perličky sa bežne používajú v elektronických obvodoch na potlačenie vysokofrekvenčného šumu a iných vysokofrekvenčných porúch, ktoré môžu vzniknúť. Tieto pasívne zariadenia zlepšujú kvalitu napájania PCB.

Náš sortiment feritov sa dodáva v konfiguráciách s jedným alebo viacerými priechodmi a s výberom typov vrátane: navinutých guličiek, axiálneho, viacriadkového odrušovača a toroidu.

  • Feritový materiál: K5B RMS-303
  • Samolepiaci: RMS-301
  • Drôt: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Farba: čierna

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Impedanță 25 MHz Diametru inserție Cumpără
0,6909 RON - 0,7677 RON 250 În stoc
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
3,4332 RON - 3,8147 RON 754 În stoc
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,1174 RON - 0,1304 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
5,548 RON - 6,1644 RON 50 În stoc
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
2,6322 RON - 2,9247 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
1,8883 RON - 2,0981 RON 200 În stoc
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
3,6408 RON - 4,0454 RON 180 În stoc
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
2,1364 RON - 2,3737 RON 400 În stoc
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
2,874 RON - 3,1933 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
0,5982 RON - 0,6647 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,9115 RON - 1,0127 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
9,1314 RON - 10,146 RON 160 În stoc
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
17,5961 RON - 19,5512 RON 32 În stoc
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
0,6909 RON - 0,7677 RON 30500 În stoc
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
13,6263 RON - 15,1404 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
3,6865 RON - 4,0961 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
1,8332 RON - 2,0369 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
5,146 RON - 5,7178 RON 40 În stoc
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
5,14 RON - 5,7111 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
4,0483 RON - 4,4981 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
  • din 3
Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Negru A6

10319574

Interval de preț
0,7677 RON - 0,6909 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    6.0 mm
Ferită toroidală 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Interval de preț
3,8147 RON - 3,4332 RON

Niveluri de stoc
754 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    16.0 mm
  • Lungime totală
    8.0 mm
Ferită toroidală 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Interval de preț
6,1644 RON - 5,548 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    16.0 mm
  • Lungime totală
    13.0 mm
Ferită toroidală 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Interval de preț
2,0981 RON - 1,8883 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    13.8 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    13.8 mm
  • Lungime totală
    6.4 mm
Ferită toroidală 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Interval de preț
4,0454 RON - 3,6408 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    15.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
Ferită toroidală 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Interval de preț
2,3737 RON - 2,1364 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    15.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    15.0 mm
  • Lungime totală
    8.0 mm
Ferită toroidală 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Interval de preț
10,146 RON - 9,1314 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    12.8 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    12.8 mm
  • Lungime totală
    21.3 mm
Ferită toroidală 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Interval de preț
19,5512 RON - 17,5961 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    19.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    19.0 mm
  • Lungime totală
    22.0 mm
Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Negru K5B

10319598

Interval de preț
0,7677 RON - 0,6909 RON

Niveluri de stoc
30500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    6.0 mm
Ferită toroidală 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Interval de preț
5,7178 RON - 5,146 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    11.4 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    11.4 mm
  • Lungime totală
    14.0 mm