Meniu Caută

Ferită toroidală 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320426

Numărul piesei producătorului:

RT-260-130-127

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 199 5,7111 RON
200 + 5,14 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

285,56 RON

50 x 5,7111 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime inserție 13.0 mm
Cod Vamal 8504901100
Diametru inserție 13.0 mm
Lungime totală 12.7 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne