Feritové perličky sa bežne používajú v elektronických obvodoch na potlačenie vysokofrekvenčného šumu a iných vysokofrekvenčných porúch, ktoré môžu vzniknúť. Tieto pasívne zariadenia zlepšujú kvalitu napájania PCB.
Náš sortiment feritov sa dodáva v konfiguráciách s jedným alebo viacerými priechodmi a s výberom typov vrátane: navinutých guličiek, axiálneho, viacriadkového odrušovača a toroidu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime inserție | Impedanță 100 MHz | Impedanță 25 MHz | Diametru inserție | Material de ferită | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5518 RON - 2,8354 RON | 1200 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
K5B
|
||
| 2,0469 RON - 2,2743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
K5B
|
||
| 0,1284 RON - 0,1427 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
||
| 1,808 RON - 2,0089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
K5B
|
||
| 10320280 | 2,8407 RON - 3,1563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
K5B
|
|
| 0,1203 RON - 0,1337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
38 Ω
|
17 Ω
|
0.047 in
1.2 mm
|
K5B
|
||
| 0,7082 RON - 0,7869 RON | 250 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
A6
|
||
| 0,9343 RON - 1,0381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
K5B
|
||
| 0,8922 RON - 0,9914 RON | 12000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,6132 RON - 0,6813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,7082 RON - 0,7869 RON | 28000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
750 Ω
|
860 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 2,698 RON - 2,9978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
K5B
|
||
| 1,9355 RON - 2,1505 RON | 200 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
K5B
|
||
| 3,7319 RON - 4,1465 RON | 360 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 9,3596 RON - 10,3996 RON | 40 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
174 Ω
|
106 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
K5B
|
||
| 3,5191 RON - 3,9101 RON | 754 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
33 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
K5B
|
||
| 3,1026 RON - 3,4473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
K5B
|
||
| 1,5232 RON - 1,6924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 2,1898 RON - 2,4331 RON | 400 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 5,6867 RON - 6,3185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
K5B
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina