Meniu Caută

Ferită toroidală 13.5 mm 13.5 mm 28 Ω 53 Ω

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320303

Numărul piesei producătorului:

RT-220-135-64

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 799 2,0089 RON
800 + 1,808 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

401,78 RON

200 x 2,0089 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 53 Ω
Impedanță 25 MHz 28 Ω
Lungime inserție 13.5 mm
Diametru inserție 13.5 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne