Meniu Caută

Ferită toroidală 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10638767

Numărul piesei producătorului:

RT-40-15-20

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4000 - 15999 0,1427 RON
16000 + 0,1284 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 4000

Preț total:

570,80 RON

4000 x 0,1427 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 39 Ω
Impedanță 25 MHz 19 Ω
Lungime inserție 2.0 mm
Diametru inserție 1.5 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne