Meniu Caută

Mărgele de ferită

În stoc

Feritové perličky sa bežne používajú v elektronických obvodoch na potlačenie vysokofrekvenčného šumu a iných vysokofrekvenčných porúch, ktoré môžu vzniknúť. Tieto pasívne zariadenia zlepšujú kvalitu napájania PCB.

Náš sortiment feritov sa dodáva v konfiguráciách s jedným alebo viacerými priechodmi a s výberom typov vrátane: navinutých guličiek, axiálneho, viacriadkového odrušovača a toroidu.

  • Feritový materiál: K5B RMS-303
  • Samolepiaci: RMS-301
  • Drôt: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Farba: čierna

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Impedanță 25 MHz Diametru inserție Material de ferită Cumpără
1,5232 RON - 1,6924 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
K5B
2,1898 RON - 2,4331 RON 400 În stoc
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
K5B
5,6867 RON - 6,3185 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
K5B
2,9458 RON - 3,2731 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
K5B
18,036 RON - 20,04 RON 32 În stoc
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
K5B
1,0222 RON - 1,1358 RON 500 În stoc
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
K5B
3,1026 RON - 3,4473 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
K5B
0,6132 RON - 0,6813 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
K5B
0,8922 RON - 0,9914 RON 11500 În stoc
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
K5B
5,2685 RON - 5,8539 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
K5B
3,0469 RON - 3,3854 RON 2000 În stoc
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
K5B
0,2107 RON - 0,2341 RON 3600 În stoc
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
K5B
0,1634 RON - 0,1816 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
K5B
0,6141 RON - 0,6823 RON 200 În stoc
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
6.0 mm
K5B
0,1548 RON - 0,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
K5B
4,0201 RON - 4,4667 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
K5B
0,1266 RON - 0,1407 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
K5B
3,7919 RON - 4,2132 RON 16 În stoc
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
K5B
0,2107 RON - 0,2341 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
K5B
0,2031 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
K5B
  • din 3
Ferită toroidală 38 Ω 79 Ω

10320396

Interval de preț
2,4331 RON - 2,1898 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    79 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    38 Ω
  • Lungime inserție
    15.0 mm
  • Diametru inserție
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
Ferită toroidală 88 Ω 146 Ω

10320464

Interval de preț
20,04 RON - 18,036 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    146 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    88 Ω
  • Lungime inserție
    19.0 mm
  • Diametru inserție
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de ferită 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Negru K5B

10319611

Interval de preț
1,1358 RON - 1,0222 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    680 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    754 Ω
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Diametru inserție
    5.2 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Negru K5B

10319581

Interval de preț
0,9914 RON - 0,8922 RON

Niveluri de stoc
11500 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    680 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    690 Ω
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Diametru inserție
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de ferită 5.0 mm 8.0 mm 416 Ω Negru K5B

10319963

Interval de preț
3,3854 RON - 3,0469 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    416 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    289 Ω
  • Lungime inserție
    8.0 mm
  • Diametru inserție
    5.0 mm
  • Culoare
    Negru
Ferită de lipit 56 Ω 89 Ω

10641361

Interval de preț
0,2341 RON - 0,2107 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    89 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    56 Ω
  • Lungime inserție
    7.0 mm
  • Diametru inserție
    2.5 mm
  • Culoare
    Negru
Manșon de ferită 6.0 mm 10.0 mm 460 Ω Negru K5B

10319567

Interval de preț
0,6823 RON - 0,6141 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    460 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    390 Ω
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Diametru inserție
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Ferită toroidală 23 Ω 63 Ω

10431979

Interval de preț
4,2132 RON - 3,7919 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Impedanță 100 MHz
    63 Ω
  • Impedanță 25 MHz
    23 Ω
  • Lungime inserție
    25.0 mm
  • Diametru inserție
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru