Feritové perličky sa bežne používajú v elektronických obvodoch na potlačenie vysokofrekvenčného šumu a iných vysokofrekvenčných porúch, ktoré môžu vzniknúť. Tieto pasívne zariadenia zlepšujú kvalitu napájania PCB.
Náš sortiment feritov sa dodáva v konfiguráciách s jedným alebo viacerými priechodmi a s výberom typov vrátane: navinutých guličiek, axiálneho, viacriadkového odrušovača a toroidu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime inserție | Impedanță 100 MHz | Impedanță 25 MHz | Diametru inserție | Material de ferită | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5232 RON - 1,6924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 2,1898 RON - 2,4331 RON | 400 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 5,6867 RON - 6,3185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
K5B
|
||
| 2,9458 RON - 3,2731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 18,036 RON - 20,04 RON | 32 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 1,0222 RON - 1,1358 RON | 500 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
K5B
|
||
| 3,1026 RON - 3,4473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
K5B
|
||
| 0,6132 RON - 0,6813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,8922 RON - 0,9914 RON | 11500 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 5,2685 RON - 5,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
K5B
|
||
| 3,0469 RON - 3,3854 RON | 2000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,2107 RON - 0,2341 RON | 3600 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,1634 RON - 0,1816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,6141 RON - 0,6823 RON | 200 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,1548 RON - 0,172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 4,0201 RON - 4,4667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,1266 RON - 0,1407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 3,7919 RON - 4,2132 RON | 16 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,2107 RON - 0,2341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,2031 RON - 0,2256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina