These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7822 RON - 3,5644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9505 RON - 3,9012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5155 RON - 3,0312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,7822 RON - 3,5644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Da
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6242 RON - 5,2343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,4942 RON - 5,7255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 13,2474 RON - 27,1123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,9093 RON - 1,6559 RON | 2300 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 22,3409 RON - 31,5328 RON | 140 În stoc |
2.205 in
56.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 1,0679 RON - 1,9505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 28,0244 RON - 34,8025 RON | 80 În stoc |
2.677 in
68.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 2,3014 RON - 3,7608 RON | 200 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,9865 RON - 1,7962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,1293 RON - 4,9396 RON | 900 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,2868 RON - 2,3294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,3597 RON - 2,4698 RON | 3800 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,9085 RON - 3,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,9787 RON - 3,2136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 4,4766 RON - 7,9007 RON | 250 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,8242 RON - 2,975 RON | 20760 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina