Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10323267
008729023243
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 5,2343 RON |
| 250 - 999 | 3,3258 RON |
| 1000 + | 2,6242 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru arbore | 14.0 mm |
|---|---|
| Diametru arbore | 0.551 in |
| Lungime coadă | 0.315 in |
| Lungime coadă | 8.0 mm |
| Lungime totală | 9.0 mm |
| Lungime totală | 0.354 in |
| Grosime flanșă | 1.0 mm |
| Grosime flanșă | 0.039 in |
| Tip rulment | Rulment de glisare |
| Temperatură maximă aplicație | 120 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 248 °F |
| Diametru nominal interior | 12.0 mm |
| Diametru nominal interior | 0.472 in |
| Material complet | Poliamidă 6.6; Fibră de sticlă; Politetrafluoretilenă |
| Diametru exterior | 14.0 mm |
| Diametru exterior | 0.551 in |
| Standard de măsurare | Metric |
| Diametru orificiu arbore | 12.0 mm |
| Diametru orificiu arbore | 0.472 in |
| Diametru exterior flanșă | 20.0 mm |
| Diametru exterior flanșă | 0.787 in |
| Diametru nominal exterior | 14.0 mm |
| Diametru nominal exterior | 0.551 in |
| Flanged | Da |
| Diametru interior | 0.472 in |
| Diametru interior | 12.0 mm |
| Diametru total | 0.354 in |
| Diametru total | 9.0 mm |
| Cod Vamal | 3926909790 |