Meniu Caută

Rulment 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă și PFTE, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare. Nivel scăzut de fricțiune și o bună eliminare a căldurii, cu un coeficient de frecare de 0,11 (statistic).
Numărul piesei Essentra:

10323175

Numărul piesei producătorului:

008711023243

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,0312 RON
500 - 999 1,9225 RON
1000 + 1,5155 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

303,12 RON

100 x 3,0312 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 8.0 mm
Lungime coadă 9.0 mm
Lungime totală 10.0 mm
Grosime flanșă 1.0 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 120 °C
Diametru nominal interior 6.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Fibră de sticlă; Politetrafluoretilenă
Diametru exterior 8.0 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 6.0 mm
Diametru exterior flanșă 12.0 mm
Diametru nominal exterior 8.0 mm
Flanged Da
Diametru interior 6.0 mm
Diametru total 10.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne