These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2276 RON - 5,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,2556 RON - 5,3466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,3961 RON - 5,5431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,7292 RON - 7,7604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Da
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 7,7042 RON - 12,6159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Da
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,6163 RON - 14,0893 RON | 10 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Da
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,4735 RON - 2,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6101 RON - 4,224 RON | 200 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0581 RON - 1,9225 RON | 76200 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,1891 RON - 3,5644 RON | 700 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,2978 RON - 5,4028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,0134 RON - 6,6096 RON | 10 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Da
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,778 RON - 11,1143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Da
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,6512 RON - 17,4293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Da
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 29,5962 RON - 38,0723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Da
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,3924 RON - 7,1849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Da
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 7,5218 RON - 12,3072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Da
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,2338 RON - 15,1278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Da
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,4454 RON - 2,8908 RON | 2280 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 3,2276 RON | 100 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Da
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina