Meniu Caută

Lagăre cu manșon și flanșă

În stoc

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
226 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Diametru exterior flanșă Flanged Lungime totală Diametru orificiu arbore Lungime coadă Cumpără
4,5607 RON - 8,0831 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
2,526 RON - 5,5431 RON 3500 În stoc
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
5,6694 RON - 22,0743 RON 1020 În stoc
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
21,1761 RON - 29,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
18,9308 RON - 29,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
20,264 RON - 28,5998 RON 480 În stoc
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
7,2131 RON - 21,8076 RON 10 În stoc
23.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
2,568 RON - 5,6834 RON 5900 În stoc
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
3,1153 RON - 6,0904 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
10,3986 RON - 25,316 RON 30 În stoc
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
0,7774 RON - 1,4173 RON 1280 În stoc
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
2,6382 RON - 4,1818 RON 2900 În stoc
10.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
1,0581 RON - 1,9225 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
2,1891 RON - 3,5644 RON 12300 În stoc
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,9865 RON - 1,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
32,9641 RON - 40,9631 RON 30 În stoc
50.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
0,7282 RON - 1,3303 RON 5300 În stoc
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,8237 RON - 1,5015 RON 1493 În stoc
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
2,7364 RON - 4,3503 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
27,1263 RON - 33,7359 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
  • din 12
Rulment cu flanșă 15.2 mm 12.0 mm Natural

10050279

Interval de preț
5,5431 RON - 2,526 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    20.1 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    15.2 mm
  • Diametru nominal exterior
    20.1 mm
Rulment cu flanșă 28.0 mm 33.0 mm Natural

10050545

Interval de preț
22,0743 RON - 5,6694 RON

Niveluri de stoc
1020 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    33.0 mm
  • Lungime totală
    33.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    28.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    33.0 mm
Rulment cu flanșă 35.0 mm 26.0 mm Negru

10179185

Interval de preț
28,5998 RON - 20,264 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    39.0 mm
  • Lungime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    35.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    39.0 mm
Rulment cu flanșă 20.0 mm 21.5 mm Negru

10179086

Interval de preț
21,8076 RON - 7,2131 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    23.0 mm
  • Lungime totală
    21.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    20.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    23.0 mm
Rulment cu flanșă 20.0 mm 26.0 mm Negru

10050439

Interval de preț
5,6834 RON - 2,568 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    24.0 mm
  • Lungime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    20.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    24.0 mm
Rulment cu flanșă 25.0 mm 21.5 mm Negru

10179109

Interval de preț
25,316 RON - 10,3986 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    28.0 mm
  • Lungime totală
    21.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    25.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    28.0 mm
Rulment cu flanșă 8.1 mm 10.8 mm Negru

10049983

Interval de preț
1,4173 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
1280 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    10.1 mm
  • Lungime totală
    10.8 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    8.1 mm
  • Diametru nominal exterior
    10.1 mm
Rulment cu flanșă 8.0 mm 7.5 mm Negru

10178867

Interval de preț
4,1818 RON - 2,6382 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Lungime totală
    7.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    10.0 mm
Rulment cu flanșă 8.0 mm 10.0 mm Negru

10049945

Interval de preț
3,5644 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    8.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    14.0 mm
Rulment cu flanșă 45.0 mm 30.0 mm Negru

10179215

Interval de preț
40,9631 RON - 32,9641 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    50.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    45.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    50.0 mm
Rulment cu flanșă 5.3 mm 5.0 mm Natural

10049648

Interval de preț
1,3303 RON - 0,7282 RON

Niveluri de stoc
5300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    7.3 mm
  • Lungime totală
    5.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    5.3 mm
  • Diametru nominal exterior
    7.3 mm
Rulment cu flanșă 7.4 mm 4.3 mm Natural

10049839

Interval de preț
1,5015 RON - 0,8237 RON

Niveluri de stoc
1493 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    9.0 mm
  • Lungime totală
    4.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    7.4 mm
  • Diametru nominal exterior
    9.0 mm