10323229
008721023243
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,5644 RON |
| 500 - 999 | 2,2734 RON |
| 1000 + | 1,7822 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru arbore | 0.472 in |
|---|---|
| Diametru arbore | 12.0 mm |
| Lungime coadă | 0.197 in |
| Lungime coadă | 5.0 mm |
| Lungime totală | 0.236 in |
| Lungime totală | 6.0 mm |
| Grosime flanșă | 1.0 mm |
| Grosime flanșă | 0.039 in |
| Tip rulment | Rulment de glisare |
| Temperatură maximă aplicație | 120 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 248 °F |
| Diametru nominal interior | 0.394 in |
| Diametru nominal interior | 10.0 mm |
| Material complet | Poliamidă 6.6; Fibră de sticlă; Politetrafluoretilenă |
| Diametru exterior | 12.0 mm |
| Diametru exterior | 0.472 in |
| Standard de măsurare | Metric |
| Diametru orificiu arbore | 10.0 mm |
| Diametru orificiu arbore | 0.394 in |
| Diametru exterior flanșă | 18.0 mm |
| Diametru exterior flanșă | 0.709 in |
| Diametru nominal exterior | 0.472 in |
| Diametru nominal exterior | 12.0 mm |
| Flanged | Da |
| Diametru interior | 0.394 in |
| Diametru interior | 10.0 mm |
| Diametru total | 6.0 mm |
| Diametru total | 0.236 in |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina