These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5784 RON - 5,8658 RON | 100 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,343 RON - 10,3565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Da
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 9,1216 RON - 14,9314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Da
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 18,973 RON - 24,4038 RON | 20 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Da
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,5155 RON - 3,0312 RON | 2200 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6839 RON - 3,3679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Da
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,7224 RON - 5,4589 RON | 1850 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,0592 RON - 6,1184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,1855 RON - 6,3851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,5571 RON - 11,1424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Da
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,8867 RON - 15,7734 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Da
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 7,4937 RON - 14,9594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Da
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 19,8009 RON - 31,1257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Da
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 2,6242 RON | 540 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7822 RON - 2,9469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Da
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 7,7042 RON - 12,6159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Da
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,6163 RON - 14,0893 RON | 10 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Da
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,4735 RON - 2,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6418 RON - 3,2978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Da
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,8664 RON - 3,6907 RON | 86 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina