Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10323007
008125019247
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 5,8658 RON |
| 250 - 999 | 4,5467 RON |
| 1000 + | 3,5784 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru arbore | 20.0 mm |
|---|---|
| Diametru arbore | 0.787 in |
| Lungime coadă | 16.0 mm |
| Lungime coadă | 0.63 in |
| Lungime totală | 17.0 mm |
| Lungime totală | 0.669 in |
| Grosime flanșă | 0.039 in |
| Grosime flanșă | 1.0 mm |
| Tip rulment | Rulment de glisare |
| Temperatură maximă aplicație | 90 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 194 °F |
| Diametru nominal interior | 0.709 in |
| Diametru nominal interior | 18.0 mm |
| Material complet | Poliamidă 6.6; Fibră de aramidă; Politetrafluoretilenă |
| Diametru exterior | 0.787 in |
| Diametru exterior | 20.0 mm |
| Standard de măsurare | Metric |
| Diametru orificiu arbore | 18.0 mm |
| Diametru orificiu arbore | 0.709 in |
| Diametru exterior flanșă | 26.0 mm |
| Diametru exterior flanșă | 1.024 in |
| Diametru nominal exterior | 0.787 in |
| Diametru nominal exterior | 20.0 mm |
| Flanged | Da |
| Diametru interior | 18.0 mm |
| Diametru interior | 0.709 in |
| Diametru total | 17.0 mm |
| Diametru total | 0.669 in |
| Cod Vamal | 3926909790 |