10323540
008785023243
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 49 | 31,1257 RON |
| 50 + | 19,8009 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru arbore | 50.0 mm |
|---|---|
| Diametru arbore | 1.969 in |
| Lungime coadă | 28.0 mm |
| Lungime coadă | 1.102 in |
| Lungime totală | 1.181 in |
| Lungime totală | 30.0 mm |
| Grosime flanșă | 2.0 mm |
| Grosime flanșă | 0.079 in |
| Tip rulment | Rulment de glisare |
| Temperatură maximă aplicație | 248 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 120 °C |
| Diametru nominal interior | 1.772 in |
| Diametru nominal interior | 45.0 mm |
| Material complet | Poliamidă 6.6; Fibră de sticlă; Politetrafluoretilenă |
| Diametru exterior | 50.0 mm |
| Diametru exterior | 1.969 in |
| Standard de măsurare | Metric |
| Diametru orificiu arbore | 45.0 mm |
| Diametru orificiu arbore | 1.772 in |
| Diametru exterior flanșă | 58.0 mm |
| Diametru exterior flanșă | 2.283 in |
| Diametru nominal exterior | 50.0 mm |
| Diametru nominal exterior | 1.969 in |
| Flanged | Da |
| Diametru interior | 45.0 mm |
| Diametru interior | 1.772 in |
| Diametru total | 1.181 in |
| Diametru total | 30.0 mm |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina