Meniu Caută

Lagăre cu manșon și flanșă

În stoc

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
226 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Diametru exterior flanșă Flanged Lungime totală Diametru orificiu arbore Lungime coadă Cumpără
2,6943 RON - 5,3747 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
20.0 mm
Da
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
1,8944 RON - 3,7608 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
18.0 mm
Da
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
2,7645 RON - 5,501 RON 1450 În stoc
14.0 mm
20.0 mm
Da
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
1,6979 RON - 2,7786 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
12.0 mm
Da
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2,4557 RON - 3,9854 RON 500 În stoc
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,9865 RON - 1,7962 RON 3000 În stoc
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
1,6418 RON - 2,6803 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
12.0 mm
Da
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
1,8242 RON - 2,989 RON 200 În stoc
10.0 mm
15.0 mm
Da
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
3,003 RON - 4,9396 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
20.0 mm
Da
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
3,2276 RON - 5,2905 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
22.0 mm
Da
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
3,2978 RON - 5,4028 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
24.0 mm
Da
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
4,0134 RON - 6,6096 RON 10 În stoc
23.0 mm
30.0 mm
Da
11.5 mm
20.0 mm
6,778 RON - 11,1143 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
35.0 mm
Da
21.5 mm
25.0 mm
2,119 RON - 3,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
18.0 mm
Da
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
3,1153 RON - 5,0659 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
20.0 mm
Da
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
3,1715 RON - 5,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
23.0 mm
Da
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
3,4942 RON - 5,7255 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
24.0 mm
Da
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
4,3924 RON - 7,1849 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
30.0 mm
Da
16.5 mm
20.0 mm
13,2474 RON - 27,1123 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
0,9093 RON - 1,6559 RON 21600 În stoc
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
  • din 12
Rulment 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Negru

10323281

Interval de preț
5,501 RON - 2,7645 RON

Niveluri de stoc
1450 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Lungime coadă
    14.0 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 6.0 mm 10.0 mm Negru

10178843

Interval de preț
3,9854 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    6.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    8.0 mm
Rulment cu flanșă 6.0 mm 11.0 mm Negru

10049709

Interval de preț
1,7962 RON - 0,9865 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    9.0 mm
  • Lungime totală
    11.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    6.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    9.0 mm
Rulment cu flanșă 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natural

10322819

Interval de preț
2,989 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Lungime coadă
    6.5 mm
  • Lungime totală
    7.5 mm
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
Rulment cu flanșă 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natural

10323014

Interval de preț
6,6096 RON - 4,0134 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    23.0 mm
  • Lungime totală
    11.5 mm
  • Grosime flanșă
    1.5 mm
  • Tip rulment
    Rulment de glisare
  • Diametru nominal interior
    20.0 mm
Rulment cu flanșă 4.0 mm 8.0 mm Natural

10049532

Interval de preț
1,6559 RON - 0,9093 RON

Niveluri de stoc
21600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    6.0 mm
  • Lungime totală
    8.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru orificiu arbore
    4.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    6.0 mm