Meniu Caută

Rulment 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă și PFTE, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare. Nivel scăzut de fricțiune și o bună eliminare a căldurii, cu un coeficient de frecare de 0,11 (statistic).
Numărul piesei Essentra:

10323465

Numărul piesei producătorului:

008769023243

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 15,7734 RON
50 - 999 10,0197 RON
1000 + 7,8867 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

157,73 RON

10 x 15,7734 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 34.0 mm
Lungime coadă 24.0 mm
Lungime totală 26.0 mm
Grosime flanșă 2.0 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 120 °C
Diametru nominal interior 30.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Fibră de sticlă; Politetrafluoretilenă
Diametru exterior 34.0 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 30.0 mm
Diametru exterior flanșă 42.0 mm
Diametru nominal exterior 34.0 mm
Flanged Da
Diametru interior 30.0 mm
Diametru total 26.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne