Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6242 RON - 5,2343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6101 RON - 4,224 RON | 400 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0581 RON - 1,9225 RON | 52200 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,1891 RON - 3,5644 RON | 4500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 11,8581 RON - 24,2214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 18,6782 RON - 28,8524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 11,8861 RON - 24,3196 RON | 1 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 13,2334 RON - 27,0701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 27,1263 RON - 33,7359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 32,9641 RON - 40,9631 RON | 30 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,7282 RON - 1,3303 RON | 5300 În stoc |
0.287 in
7.3 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
| 0,9416 RON - 1,7261 RON | 4400 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,8869 RON - 1,4454 RON | 6900 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 1,2868 RON - 2,3294 RON | 26200 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,3435 RON - 3,8311 RON | 1756 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,9865 RON - 1,7962 RON | 13200 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,9927 RON - 3,2416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Da
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,9049 RON - 4,7572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0732 RON - 5,0239 RON | 950 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,4521 RON - 5,6414 RON | 40 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm