Meniu Caută

Rulment cu flanșă 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natural

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10322888

Numărul piesei producătorului:

008113019247

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,7572 RON
250 - 999 3,7048 RON
1000 + 2,9049 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

237,86 RON

50 x 4,7572 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 14.0 mm
Lungime coadă 8.0 mm
Lungime totală 9.0 mm
Grosime flanșă 1.0 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 90 °C
Diametru nominal interior 12.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Fibră de aramidă; Politetrafluoretilenă
Diametru exterior 14.0 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 12.0 mm
Diametru exterior flanșă 20.0 mm
Diametru nominal exterior 14.0 mm
Flanged Da
Diametru interior 12.0 mm
Diametru total 9.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne