Meniu Caută

Rulment cu flanșă 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10322840

Numărul piesei producătorului:

008109019247

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,2416 RON
500 - 999 2,526 RON
1000 + 1,9927 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

324,16 RON

100 x 3,2416 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 12.0 mm
Lungime coadă 5.0 mm
Lungime totală 6.0 mm
Grosime flanșă 1.0 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 90 °C
Diametru nominal interior 10.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Fibră de aramidă; Politetrafluoretilenă
Diametru exterior 12.0 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 10.0 mm
Diametru exterior flanșă 18.0 mm
Diametru nominal exterior 12.0 mm
Flanged Da
Diametru interior 10.0 mm
Diametru total 6.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne