10322963
008121019247
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 5,6414 RON |
| 250 - 999 | 4,4064 RON |
| 1000 + | 3,4521 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru arbore | 17.0 mm |
|---|---|
| Diametru arbore | 0.669 in |
| Lungime coadă | 0.63 in |
| Lungime coadă | 16.0 mm |
| Lungime totală | 17.0 mm |
| Lungime totală | 0.669 in |
| Grosime flanșă | 0.039 in |
| Grosime flanșă | 1.0 mm |
| Tip rulment | Rulment de glisare |
| Temperatură maximă aplicație | 194 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 90 °C |
| Diametru nominal interior | 15.0 mm |
| Diametru nominal interior | 0.591 in |
| Material complet | Poliamidă 6.6; Fibră de aramidă; Politetrafluoretilenă |
| Diametru exterior | 17.0 mm |
| Diametru exterior | 0.669 in |
| Standard de măsurare | Metric |
| Diametru orificiu arbore | 0.591 in |
| Diametru orificiu arbore | 15.0 mm |
| Diametru exterior flanșă | 23.0 mm |
| Diametru exterior flanșă | 0.906 in |
| Diametru nominal exterior | 17.0 mm |
| Diametru nominal exterior | 0.669 in |
| Flanged | Da |
| Diametru interior | 15.0 mm |
| Diametru interior | 0.591 in |
| Diametru total | 17.0 mm |
| Diametru total | 0.669 in |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina