These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0323 RON - 1,8756 RON | 136900 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,2554 RON - 2,2726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,2864 RON - 3,7376 RON | 1056 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,9624 RON - 1,7524 RON | 14700 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,9624 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,8036 RON - 1,4649 RON | 1893 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 1,6155 RON - 2,9572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7524 RON - 2,875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,6943 RON - 15,3887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Da
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 7,3109 RON - 14,5945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Da
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 19,3179 RON - 30,3666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Da
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,7912 RON - 11,5962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Da
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,9402 RON - 17,8941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Da
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3691 RON - 2,5054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,656 RON - 5,3258 RON | 1150 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,9846 RON - 5,9692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,6527 RON - 17,278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Da
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,6155 RON - 2,9572 RON | 1000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7524 RON - 2,875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,6985 RON - 38,8277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Da
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina