Meniu Caută

Rulment cu flanșă 3.0 mm 7.0 mm Natural

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10049440

Numărul piesei producătorului:

008030000002

16000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,5296 RON
500 - 999 1,0833 RON
1000 + 0,8364 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

152,96 RON

100 x 1,5296 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 5.0 mm
Lungime totală 7.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Diametru orificiu arbore 3.0 mm
Diametru nominal exterior 5.0 mm
Diametru interior 3.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne