These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6697 RON - 4,2442 RON | 400 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0323 RON - 1,8756 RON | 54500 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,2554 RON - 2,2726 RON | 18300 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,9187 RON - 1,684 RON | 18900 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,8652 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 1,2554 RON - 2,2726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,2864 RON - 3,7376 RON | 2056 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,9624 RON - 1,7524 RON | 14700 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,8036 RON - 1,4649 RON | 1893 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,816 RON - 1,4923 RON | 15500 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 12,9243 RON - 26,451 RON | 1390 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 18,2227 RON - 28,1487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,7245 RON - 6,0103 RON | 3650 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 2,6149 RON - 5,7502 RON | 8350 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,7381 RON - 6,0377 RON | 5050 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,093 RON - 19,8246 RON | 7490 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 11,3224 RON - 23,1377 RON | 50 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,5311 RON - 21,5359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 8,2283 RON - 24,8491 RON | 40 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,6149 RON - 5,7502 RON | 4250 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina