Meniu Caută

Lagăre cu manșon și flanșă

În stoc

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
226 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Diametru exterior flanșă Flanged Lungime totală Diametru orificiu arbore Lungime coadă Cumpără
10,145 RON - 24,6985 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
4,6002 RON - 8,1324 RON 106 În stoc
17.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
5,7912 RON - 11,5962 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
35.0 mm
Da
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
7,6943 RON - 15,3887 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
42.0 mm
Da
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
8,9402 RON - 17,8941 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
42.0 mm
Da
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
7,3109 RON - 14,5945 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
47.0 mm
Da
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
  • din 12
Rulment cu flanșă 15.0 mm 9.0 mm Negru

10178997

Interval de preț
8,1324 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
106 În stoc
Caracteristici
  • Diametru arbore
    17.0 mm
  • Lungime totală
    9.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
  • Diametru orificiu arbore
    15.0 mm
  • Diametru nominal exterior
    17.0 mm