These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,834 RON - 4,6412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1489 RON - 5,1615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,7387 RON - 3,4774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,903 RON - 3,8061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,6429 RON - 3,2858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Da
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,8482 RON - 3,6691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,2173 RON - 5,271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,9155 RON - 6,4484 RON | 10 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Da
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,6127 RON - 10,8433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Da
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,3679 RON - 5,5038 RON | 40 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4911 RON - 5,7228 RON | 100 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,3914 RON - 17,0042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Da
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8209 RON - 3,6007 RON | 86 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6292 RON - 2,656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,8482 RON - 3,012 RON | 50 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Da
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,7798 RON - 2,9161 RON | 200 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Da
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,7387 RON - 2,875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Da
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,6018 RON - 2,6149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7524 RON - 2,875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,6985 RON - 38,8277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Da
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina