Meniu Caută

Rulment cu flanșă 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Natural

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10323090

Numărul piesei producătorului:

008134019247

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 17,4293 RON
50 - 999 13,5701 RON
1000 + 10,6512 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

174,29 RON

10 x 17,4293 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 34.0 mm
Lungime coadă 35.0 mm
Lungime totală 37.0 mm
Grosime flanșă 2.0 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 90 °C
Diametru nominal interior 30.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Fibră de aramidă; Politetrafluoretilenă
Diametru exterior 34.0 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 30.0 mm
Diametru exterior flanșă 42.0 mm
Diametru nominal exterior 34.0 mm
Flanged Da
Diametru interior 30.0 mm
Diametru total 37.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Produsul 008134019247 înlocuiește:

Rulment cu flanșă 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10323472
Numărul piesei producătorului: 008771023243

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne