Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10116401
008120359902
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,9469 RON |
| 500 - 999 | 2,2593 RON |
| 1000 + | 1,7962 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru arbore | 14.0 mm |
|---|---|
| Diametru arbore | 0.551 in |
| Lungime coadă | 0.236 in |
| Lungime coadă | 6.0 mm |
| Lungime totală | 8.0 mm |
| Lungime totală | 0.315 in |
| Grosime flanșă | 0.079 in |
| Grosime flanșă | 2.0 mm |
| Tip rulment | Rulment de glisare |
| Temperatură maximă aplicație | 248 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 120 °C |
| Diametru nominal interior | 0.472 in |
| Diametru nominal interior | 12.0 mm |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Diametru exterior | 0.551 in |
| Diametru exterior | 14.0 mm |
| Standard de măsurare | Metric |
| Diametru orificiu arbore | 12.0 mm |
| Diametru orificiu arbore | 0.472 in |
| Diametru exterior flanșă | 20.0 mm |
| Diametru exterior flanșă | 0.787 in |
| Diametru nominal exterior | 0.787 in |
| Diametru nominal exterior | 20.0 mm |
| Flanged | Da |
| Diametru interior | 0.472 in |
| Diametru interior | 12.0 mm |
| Diametru total | 0.787 in |
| Diametru total | 20.0 mm |
| Cod Vamal | 3926909790 |