These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Cu flanşă | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3383 RON - 12,007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Da
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,9298 RON - 4,8191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
9,0086 RON - 14,7588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Da
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3,1489 RON - 5,1615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,4101 RON - 2,8203 RON | 1630 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Da
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,0388 RON - 8,0503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Da
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
7,7901 RON - 15,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Da
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
2,5602 RON - 5,1067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,656 RON - 5,3258 RON | 850 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,8614 RON - 5,7091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,8482 RON - 3,6691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,7524 RON - 2,875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
7,3109 RON - 14,5945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Da
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
19,3179 RON - 30,3666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Da
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
6,3936 RON - 12,7736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Da
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
6,6127 RON - 13,2528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Da
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,6367 RON - 25,2873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Da
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,3691 RON - 2,5054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,1489 RON - 5,1615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,9155 RON - 6,4484 RON | 10 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Da
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina