Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde

În stoc

Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:

  • Inserțiile rotunde ușoare sunt ușor de asamblat și au un finisaj de înaltă calitate. Produsele din gama imperială au o tijă simplă, în timp ce produsele din gama metrică au o tijă cu nervuri.
  • Inserțiile pentru capete de tuburi din polietilenă de joasă densitate sunt moletate, pentru o potrivire perfectă și pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului.
  • Inserțiile rotunde standard sunt, de asemenea, canelate, pentru o instalare ușoară, o potrivire sigură și pentru a ascunde marginile ascuțite.
  • Inserțiile rotunde bombate oferă o notă de finisare plăcută articolelor tubulare de înaltă calitate.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
  • Oferă un aspect finit și protecție la capătul tuburilor, stâlpilor sau bastoanelor.
  • Inserții cu fixare prin împingere, nervurate, pentru aderență maximă, sau cu tijă simplă, pentru o aplicare uniformă.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv mobilă, construcții și industriale.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
549 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H h Material Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Tip Cumpără
0,1856 RON - 0,3986 RON 7350 În stoc
10.0 mm
11.5 mm
PE
1.5 mm
0.8 mm
3
0,2875 RON - 0,4713 RON 11800 În stoc
19.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,2177 RON - 0,4648 RON 6400 În stoc
18.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,3782 RON - 0,8759 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,7513 RON - 1,3913 RON 5900 În stoc
40.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
Low Profile
0,6413 RON - 1,1876 RON 38 În stoc
38.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
2
0,1091 RON - 0,1698 RON 17400 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
2
0,3171 RON - 0,4933 RON 1000 În stoc
16.0 mm
8.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,3481 RON - 0,5415 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.0 mm
5
0,5134 RON - 0,7987 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
8.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,5983 RON - 0,9307 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,1882 RON - 0,2927 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
5.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,3764 RON - 0,5855 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
8.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,3014 RON - 0,4688 RON 700 În stoc
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.5 mm
5
0,5727 RON - 0,8909 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
11.0 mm
ABS
2.5 mm
5
0,5678 RON - 0,8832 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
10.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,1882 RON - 0,2927 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
8.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,3144 RON - 0,4891 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.2 mm
5
0,521 RON - 0,8105 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,5547 RON - 0,863 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
  • din 28
Glisor rotund 10.0 mm 0.8 mm 1.5 mm PE Negru

10206584

Interval de preț
0,3986 RON - 0,1856 RON

Niveluri de stoc
7350 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
Glisor rotund 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negru

10339916

Interval de preț
0,4713 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
11800 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Negru
Glisor rotund 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negru

10339909

Interval de preț
0,4648 RON - 0,2177 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Negru
Inserții pentru tuburi rotunde

10340394

Interval de preț
1,3913 RON - 0,7513 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Negru
N/A - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in PE ; Negru

10215067

Interval de preț
1,1876 RON - 0,6413 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Negru
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594985

Interval de preț
0,1698 RON - 0,1091 RON

Niveluri de stoc
17400 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Negru
Round Tube Insert 16.0 mm 8.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599454

Interval de preț
0,4933 RON - 0,3171 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Grosime maximă perete
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Erodat
Round Tube Insert 20.0 mm 4.5 mm 1.5 mm Black ABS

20599515

Interval de preț
0,4688 RON - 0,3014 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    4.5 mm
  • Grosime maximă perete
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Erodat