Meniu Caută

Glisor rotund 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negru

Glisieră cu fixare prin împingere, cu cap rotund, din LDPE negru texturat.
Numărul piesei Essentra:

10339916

Numărul piesei producătorului:

1318186

18800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,4831 RON
2000 + 0,2947 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

96,62 RON

200 x 0,4831 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosime maximă perete 2.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Material PE
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne