Meniu Caută

Glisor rotund 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Negru

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Numărul piesei Essentra:

10340387

Numărul piesei producătorului:

1339575

5100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,8978 RON
3000 - 29999 0,3955 RON
30000 + 0,3876 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

269,34 RON

300 x 0,8978 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 28.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosime maximă perete 2.5 mm
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Material LDPE
Tip Low Profile
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne