Meniu Caută

Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite. De culoare neagră, realizată din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20594985

Numărul piesei producătorului:

20594985

16800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
600 - 5999 0,1698 RON
6000 - 29999 0,1212 RON
30000 + 0,1091 RON
Ambalaj standard: 6000

Comandă în multiplu de 600

Preț total:

101,88 RON

600 x 0,1698 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 20.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosime maximă perete 2.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Material LDPE - PIR
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne