Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde

Inserția glisantă rotundă cu textură de culoare neagră este realizată din LDPE pentru a se potrivi tuburilor de calibru 1,0 - 3,0 mm cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10340394

Numărul piesei producătorului:

1339576

4700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,4261 RON
500 - 999 1,2835 RON
1000 + 0,7701 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

142,61 RON

100 x 1,4261 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 40.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Material LDPE
Tip Low Profile
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne