Inserțiile cu tub rotund multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi rotunde, stâlpi sau bare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h | Culoare | h | Grosime maximă perete | D | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9532 RON - 2,1702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,5479 RON - 2,831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1756 RON - 0,1951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2842 RON - 0,3158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1746 RON - 0,194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2252 RON - 0,2502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3138 RON - 0,3487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,3159 RON - 0,351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,3898 RON - 1,5443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3403 RON - 0,3781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4195 RON - 0,4661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4087 RON - 0,4542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4842 RON - 0,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,5431 RON - 0,6034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5049 RON - 0,561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,3898 RON - 1,5443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,6292 RON - 4,0324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,7056 RON - 1,8952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,5479 RON - 2,831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6015 RON - 0,6683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina