Meniu Caută

Inserții de tub rotunde - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile cu tub rotund multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi rotunde, stâlpi sau bare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul rotund, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
198 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H1 Culoare h Grosime maximă perete D Minimum Wall Thickness Cumpără
0,1019 RON - 0,1132 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Gri
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
4,8494 RON - 5,3882 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Gri
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
5,1685 RON - 5,7428 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Gri
33.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
0,1056 RON - 0,1173 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Alb
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
4,8443 RON - 5,3826 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Alb
29.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
4,8443 RON - 5,3826 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Gri
29.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
4,8535 RON - 5,3928 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Gri
28.5 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,1056 RON - 0,1173 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Gri
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
4,8494 RON - 5,3882 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Alb
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,2872 RON - 0,3191 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,1789 RON - 0,1988 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
1,3161 RON - 1,4623 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,2032 RON - 0,2258 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,4756 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Alb
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1789 RON - 0,1988 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Alb
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,2308 RON - 0,2564 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Alb
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,3216 RON - 0,3574 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,1558 RON - 0,1732 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,1558 RON - 0,1732 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Alb
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,1664 RON - 0,185 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Gri
11.5 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
  • din 10