20776336
20776336
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,6683 RON |
2500 + | 0,6015 RON |
D | 57.2 mm |
---|---|
D | 2.252 in |
h | 14.5 mm |
h | 0.571 in |
H1 | 5.0 mm |
H1 | 0.197 in |
Minimum Wall Thickness | 0.047 in |
Minimum Wall Thickness | 1.2 mm |
Grosime maximă perete | 2.7 mm |
Grosime maximă perete | 0.106 in |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Culoare | Alb |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina