20776794
20776794
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
150 - 749 | 2,1702 RON |
750 + | 1,9532 RON |
D | 88.9 mm |
---|---|
D | 3.5 in |
h | 21.5 mm |
h | 0.846 in |
h | 6.0 mm |
h | 0.236 in |
Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
Grosime maximă perete | 4.0 mm |
Grosime maximă perete | 0.157 in |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Culoare | Gri |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina