Inserțiile cu tub rotund multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi rotunde, stâlpi sau bare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H1 | Culoare | h | Grosime maximă perete | D | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2252 RON - 0,2502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,284 RON - 1,4267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2842 RON - 0,3158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1746 RON - 0,194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2802 RON - 0,3114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1756 RON - 0,1951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1624 RON - 0,1804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,8707 RON - 7,6342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1509 RON - 0,1677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1509 RON - 0,1677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,152 RON - 0,169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1756 RON - 0,1951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1983 RON - 0,2203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6904 RON - 0,7671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6015 RON - 0,6683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8894 RON - 0,9882 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6904 RON - 0,7671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6248 RON - 0,6942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0722 RON - 1,1914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0722 RON - 1,1914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina