Meniu Caută

Inserții de tub rotunde - Multifunctionale PCR

În stoc

Rotunde inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
70 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h h1 Grosime maximă perete D Minimum Wall Thickness Cumpără
0,4947 RON - 0,5497 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,5746 RON - 0,6384 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1,2277 RON - 1,3641 RON 3600 În stoc
5.0 mm
1,3534 RON - 1,5038 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
1,42 RON - 1,5778 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
2,6032 RON - 2,8924 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
4,8131 RON - 5,3479 RON 1680 În stoc
6.0 mm
4,8337 RON - 5,3708 RON 1200 În stoc
6.0 mm
5,396 RON - 5,9955 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0,1029 RON - 0,1602 RON 9000 În stoc
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
12,2851 RON - 13,6501 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
7,0198 RON - 7,7998 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0,1174 RON - 0,1305 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
1,3118 RON - 2,0407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,3236 RON - 0,3596 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,4176 RON - 0,464 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
4,8379 RON - 5,3754 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,1012 RON - 0,1574 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
0,1046 RON - 0,1627 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
5,8843 RON - 6,5381 RON 920 În stoc
6.0 mm
  • din 4
Inserții pentru tuburi rotunde 70.0 mm Negru LDPE - PCR

20753719

Interval de preț
1,3641 RON - 1,2277 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • h1
    5.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Inserții pentru tuburi rotunde 100.0 mm Negru LDPE - PCR

20753139

Interval de preț
5,3479 RON - 4,8131 RON

Niveluri de stoc
1680 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Inserții pentru tuburi rotunde 108.0 mm Negru LDPE - PCR

20753177

Interval de preț
5,3708 RON - 4,8337 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000
Inserții pentru tuburi rotunde 14.0 mm Negru LDPE - PCR

20753276

Interval de preț
0,1602 RON - 0,1029 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 140.0 mm Negru LDPE - PCR

20753283

Interval de preț
6,5381 RON - 5,8843 RON

Niveluri de stoc
920 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000