Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 76.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753740

Numărul piesei producătorului:

20753740

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,5778 RON
1250 + 1,42 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

394,45 RON

250 x 1,5778 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 76.0 mm
h1 6.0 mm
h 21.5 mm
Grosime maximă perete 4.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.6 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne