Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 100.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753139

Numărul piesei producătorului:

20753139

1680 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 399 5,2175 RON
400 + 4,6957 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

417,40 RON

80 x 5,2175 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 6.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne