Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 27.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753436

Numărul piesei producătorului:

20753436

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
275 - 2749 2,0407 RON
2750 - 13749 1,4576 RON
13750 + 1,3118 RON
Ambalaj standard: 2750

Comandă în multiplu de 275

Preț total:

561,19 RON

275 x 2,0407 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 27.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne