Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 70.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753719

Numărul piesei producătorului:

20753719

3600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
225 - 1124 1,3308 RON
1125 + 1,1977 RON
Ambalaj standard: 225

Comandă în multiplu de 225

Preț total:

299,43 RON

225 x 1,3308 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 5.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne